PU swivel castor with back hole and double stop

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
L-AH-GPSK-100-K-1-DSN
L-AH-GPSK-125-K-1-DSN
L-IL-GPSK-200-K-1-DSN
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
overall height
(mm)
Discharge swivel castor
(mm)
Swivel Radius
(mm)
Weight
(kg)

36.43 €

1 5 giorni 1003060135391200.662

34.24 €

1 5 giorni 1253075159421230.7

44.17 €

1 5 giorni 20050100235542032.464

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Rolls and case type Steering housing Mounting type Baack hole Wheel bearing Ball-bearing
Bolt hole Ø(mm) 12.2 Rim material Plastic Tread material Foamed polyurethane
electrically conductive none Tread color Grey Tread type crowned
Stop Type DS-N (double stop in the wake) Housing classification Standard housing IL

Supporto tecnico