PU swivel castor with back hole

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
L-AH-GPSK-100-K-1
L-AH-GPSK-125-K-1
L-AH-GPSK-150-K-1
L-IL-GPSK-200-K-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
overall height
(mm)
Discharge swivel castor
(mm)
Bolt hole Ø
(mm)
Swivel Radius
(mm)
Weight
(kg)

33.08 €

1 5 giorni 10030601353412.2840.556

30.96 €

1 5 giorni 12530751584212.2104.50.62

21.64 €

1 5 giorni 150307518442.512.5117.50.702

30.64 €

1 5 giorni 200501002355412.22031.71

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Rolls and case type Steering housing Mounting type Baack hole Wheel bearing Ball-bearing
Rim material Plastic Tread material Foamed polyurethane electrically conductive none
Tread color Grey Tread type crowned Housing classification Standard housing IL

Supporto tecnico