PU fixed castor with wheel foamed

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B-AH-GPSK-125-K
B-AHC-GPSK-100-K
B-IL-GPSK-200-K
B-IP-GPSK-260-R
B-IP-GPVK-245-R
B-IP-GPVS-400-R-SCHWARZ
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Plate length
(mm)
Plate width
(mm)
Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
overall height
(mm)
Wheel bearing Housing Series Type Bolt Hole Length
(mm)
Bolt hole width
(mm)
Screw hole
(mm)
Rim material Housing design Weight
(kg)

30.56 €

1 5 giorni 77671253075161Ball-bearing-5952.58.5Plastic-0.554

31.84 €

1 5 giorni 77671003060138Ball-bearing-5952.58.5Plastic-0.48

30.47 €

1 5 giorni 13511220050100235Ball-bearingIL (LCW/BCW)1058010.9Plasticdrawn1.51

107.79 €

1 5 giorni 23213026085200295Roller bearingIP (LL/LB (air)1907514.6Plastic-3.87

44.17 €

1 5 giorni 23013024685125288Roller bearingIP (LL/LB (air)1907514.6Plastic-3.7

168.42 €

1 5 giorni 150150400100200458Roller bearingIP (LL/LB (air)12512510.5Galvanized steel sheet-7.3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Rolls and case type Fixed bracket Mounting type Mounting plate Housing material RR Steel galvanized
Number of wheels [piece] 1 Tread material Foamed polyurethane electrically conductive none
Tread color Grey Tread type crowned Housing classification Standard housing IL

Supporto tecnico