Polyamide door roller with ball bearing seat

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

F060-17KS30X19.5

Codice componente
F060-17KS30X19.5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

6.02 €

1 20 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Wheel diameter(Ø) 60 Wheel width(mm) 22.5 Load capacity dynamic(kg) 40
Wheel bearing Bearing seat Surface coating Without Rim material Polyamide
Tread material Polyamide Weight(kg) 0.03

Si trova sulla pagina di Polyamide door roller with ball bearing seat, il codice articolo è il seguente: F060-17KS30X19.5.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto F060-17KS30X19.5.

Supporto tecnico