Polyamide rope pulley

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
E040-1
E048-1
E050-1
E060-1
E065-1
E073-1
E076-1
E080-1
E090-1
E100-1
E100-2
E100-3
E120-1
E126-1
E150-1
SEK-040
SEK-050
SEK-065-2
SEK-065-2-SO-SET
SEK-078-1
SEK-078-2
SEK-080-2
SEK-098
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
Wheel bearing Surface coating Min. temperature resistance
(° C)
Max. temperature resistance
(° C)
Weight
(kg)

2.25 €

1 4 giorni 401235BearingWithout--0.01

2.66 €

1 4 giorni 4812.545BearingWithout--0.01

3.07 €

1 4 giorni 501030BearingWithout--0.01

5.51 €

1 4 giorni 603090BearingWithout--0.04

4.34 €

1 4 giorni 651250BearingWithout--0.022

5.93 €

1 4 giorni 731355BearingWithout--0.03

4.44 €

1 4 giorni 761575BearingWithout--0.05

6.98 €

1 4 giorni 8022140BearingWithout--0.07

7.26 €

1 4 giorni 9018130BearingWithout--0.08

15.16 €

1 4 giorni 1001285BearingWithout--0.067

9.55 €

1 4 giorni 10025160BearingWithout--0.12

26.32 €

1 4 giorni 10042270BearingWithout--0.2

23.56 €

1 4 giorni 12027300BearingWithout--0.185

44.50 €

1 20 giorni 12634500BearingWithout--0.39

48.97 €

1 4 giorni 15033410BearingWithout--0.33

9.80 €

1 4 giorni 401350Ball-bearingWithout-20900.02

11.70 €

1 13 giorni 501350Ball-bearingWithout-900.03

12.60 €

1 4 giorni 6512140Ball-bearingWithout-900.05

13.94 €

1 5 giorni 6512140Ball-bearing--900.05

17.46 €

1 4 giorni 7815138Ball-bearingWithout-900.06

14.39 €

1 4 giorni 7819245Ball-bearingWithout-900.088

14.44 €

1 5 giorni 8021225Ball-bearingWithout-900.128

18.53 €

1 4 giorni 9821150Ball-bearingWithout-900.12

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Rim material Polyamide Tread material Polyamide

Supporto tecnico