Mounting plates made of steel, galvanized

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PLATTE-105X80X5
PLATTE-135X110X5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Plate length
(mm)
Plate width
(mm)
Bolt Hole Length
(mm)
Bolt hole width
(mm)
Screw hole
(mm)
Weight
(kg)

34.63 €

1 4 giorni 10580806090.31

9.23 €

1 4 giorni 13511010580110.562

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Surface coating galvanized panel thickness(mm) 5

Supporto tecnico