Air swivel castor with plastic rim

Air swivel castor with plastic rim

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
L-IP-LRK1-230-R-3
L-IP-LRK1-400-R-3
L-IP-LRK2-260-R-3
L-IP-LRK3-230-R-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Plate length
(mm)
Plate width
(mm)
Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
overall height
(mm)
Discharge swivel castor
(mm)
Bolt Hole Length
(mm)
Housing material RR Bolt hole width
(mm)
Surface coating Screw hole
(mm)
Swivel Radius
(mm)
Housing design Weight
(kg)

37.38 €

1 4 giorni 1351102306513026061105Steel galvanized80-11-drawn2.2

281.58 €

1 5 giorni 15015040010025045882125Painted steel125Painted10282welded8.2

60.18 €

1 5 giorni 1751752608520029570140Steel galvanized140-15200drawn4.3

36.58 €

1 5 giorni 1351102306513026061105Steel galvanized80galvanized11-drawn2.2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Rolls and case type Steering housing Mounting type Mounting plate Wheel bearing Roller bearing
Housing Series Type IP (LL/LB (air) Number of wheels [piece] 1 Rim material Plastic
Tread material Pneumatic tires electrically conductive none Tread color Black
Tread type crowned Housing classification Standard housing IL Min. temperature resistance(° C) -20
Max. temperature resistance(° C) 50

Supporto tecnico