Swivel castor with elastic wheel

Swivel castor with elastic wheel

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
L-IM-EGA-100-K-3-EC
L-IM-EGA-125-K-3-EC
L-IM-EGA-160-K-3-EC
L-IM-EGA-200-K-3-EC
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Plate length
(mm)
Plate width
(mm)
Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
overall height
(mm)
Discharge swivel castor
(mm)
Housing Series Type Bolt Hole Length
(mm)
Housing material RR Bolt hole width
(mm)
Screw hole
(mm)
Number of wheels [piece] Swivel Radius
(mm)
Weight
(kg)

38.44 €

1 4 giorni 105801004018012840IM (LU/BU)80Steel galvanized6091901.23

49.47 €

1 5 giorni 105801254020015540-80-609-102.51.5

63.57 €

1 5 giorni 1351101605030020056-105-8011-1362.7

82.61 €

1 5 giorni 1351102005040024556-105-8011-1563.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Rolls and case type Steering housing Mounting type Mounting plate Wheel bearing Ball-bearing
Clevis bearing type Clevis with double ball bearing Clevis connection riveted Rim material Aluminum
Tread material Elastic rubber, electrically conductive electrically conductive electrically conductive Tread color Black
Tread type cylindrical Housing classification Medium weight housing IM Min. temperature resistance(° C) -20
Max. temperature resistance(° C) 80

Supporto tecnico