Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Plate length (mm) | Plate width (mm) | Wheel diameter (Ø) | Wheel width (mm) | Load capacity dynamic (kg) | overall height (mm) | Discharge swivel castor (mm) | Wheel bearing | Housing Series Type | Bolt Hole Length (mm) | Bolt hole width (mm) | Screw hole (mm) | panel thickness (mm) | Rim material | Tread material | Swivel Radius (mm) | electrically conductive | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151.02 € | 1 | 5 giorni | 135 | 110 | 100 | 40 | 300 | 150 | 45 | Ball-bearing | HB (LP/BP) | 105 | 80 | 11 | - | Molding | Elastic polyurethane | 125 | none | 5.3 | ||
260.10 € | 1 | 5 giorni | 135 | 110 | 250 | 50 | 800 | 295 | 70 | Ball-bearing | HB (LP/BP) | 105 | 80 | 11 | - | Molding | Elastic polyurethane | 195 | none | 11.9 | ||
398.43 € | 1 | 5 giorni | 175 | 140 | 250 | 80 | 950 | 305 | 70 | Ball-bearing | HB (LP/BP) | 140 | 105 | 15 | - | Molding | Elastic polyurethane | - | none | 18 | ||
411.60 € | 1 | 5 giorni | 175 | 140 | 300 | 75 | 1250 | 355 | 75 | Ball-bearing | HB (LP/BP) | 140 | 105 | 15 | - | Molding | Elastic polyurethane | 225 | none | 20.3 | ||
47.24 € | 1 | 5 giorni | 100 | 85 | 100 | 30 | - | - | - | - | - | 80 | 60 | 9 | 4 | - | - | - | - | - | ||
52.97 € | 1 | 5 giorni | 135 | 110 | 125 | 40 | - | - | - | - | - | 105 | 80 | 12.5 | 6 | - | - | - | - | - | ||
86.03 € | 1 | 5 giorni | 135 | 110 | 160 | 50 | - | - | - | - | - | 105 | 80 | 12.5 | 6 | - | - | - | - | - | ||
96.00 € | 1 | 5 giorni | 135 | 110 | 200 | 50 | - | - | - | - | - | 105 | 80 | 12.5 | 6 | - | - | - | - | - | ||
118.98 € | 1 | 5 giorni | 135 | 110 | 250 | 50 | - | - | - | - | - | 105 | 80 | 12.5 | 6 | - | - | - | - | - |
Loading...
Rolls and case type | Steering housing | Mounting type | Mounting plate |
---|
Configura
Proprietà di base
Plate length(mm)
Plate width(mm)
Wheel diameter(Ø)
Wheel width(mm)
Load capacity dynamic(kg)
overall height(mm)
Discharge swivel castor(mm)
Wheel bearing
Housing Series Type
Bolt Hole Length(mm)
Bolt hole width(mm)
Screw hole(mm)
panel thickness(mm)
Rim material
Tread material
Swivel Radius(mm)
electrically conductive
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali