Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
L-IT-HDK-080-G-3-DSN |
L-IT-HDK-100-G-3-DSN |
L-IT-HDK-125-G-3-DSN |
L-IT-HDK-150-G-3-DSN |
L-IT-HDK-200-G-3-DSN |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Plate length (mm) | Plate width (mm) | Wheel diameter (Ø) | Wheel width (mm) | Load capacity dynamic (kg) | overall height (mm) | Discharge swivel castor (mm) | Bolt Hole Length (mm) | Bolt hole width (mm) | Screw hole (mm) | Swivel Radius (mm) | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.00 € | 1 | 5 giorni | 100 | 80 | 80 | 33 | 90 | 108 | 36 | 80 | 60 | 9 | 113 | 0.75 | ||
17.17 € | 1 | 5 giorni | 100 | 80 | 100 | 30 | 110 | 128 | 36 | 80 | 60 | 9 | 117 | 0.95 | ||
33.88 € | 1 | 5 giorni | 117 | 85 | 125 | 38 | 150 | 158 | 41 | 80 | 60 | 9 | 132 | 1.27 | ||
37.53 € | 1 | 5 giorni | 133 | 106 | 150 | 42 | 200 | 202 | 46 | 105 | 80 | 12 | 155 | 2.55 | ||
45.97 € | 1 | 5 giorni | 140 | 110 | 200 | 52 | 300 | 239 | 54 | 105 | 80 | 12 | 157 | 3.3 |
Loading...
Rolls and case type | Steering housing | Mounting type | Mounting plate | Wheel bearing | Bearing |
---|---|---|---|---|---|
Housing material RR | Steel galvanized | Surface coating | galvanized | Number of wheels [piece] | 1 |
Rim material | Plastic | Tread material | Plastic | electrically conductive | none |
Tread color | Black | Stop Type | DS-N (double stop in the wake) | Housing classification | Standard housing IT |
Min. temperature resistance(° C) | -40 | Max. temperature resistance(° C) | 250 |
Configura
Proprietà di base
Plate length(mm)
Plate width(mm)
Wheel diameter(Ø)
Wheel width(mm)
Load capacity dynamic(kg)
overall height(mm)
Discharge swivel castor(mm)
Bolt Hole Length(mm)
Bolt hole width(mm)
Screw hole(mm)
Swivel Radius(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali