Swivel castor with double stop in the flow and polypropylene wheel

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

L-IK-PPH-250-K-3-DSV

Codice componente
L-IK-PPH-250-K-3-DSV
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

63.80 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Plate length(mm) 135 Plate width(mm) 110 Wheel diameter(Ø) 250
Wheel width(mm) 60 Load capacity dynamic(kg) 350 overall height(mm) 290
Discharge swivel castor(mm) 66 Rolls and case type Steering housing Mounting type Mounting plate
Wheel bearing Ball-bearing Bolt Hole Length(mm) 105 Housing material RR Steel galvanized
Bolt hole width(mm) 80 Material Description Housing Lightweight, pressed sheet steel housing, galvanized Surface coating galvanized
Number of wheels [piece] 1 Rim material Polypropylene Tread material Polypropylene
Swivel Radius(mm) 191 electrically conductive none Tread color White
Tread type cylindrical Stop Type DS-V (double stop in the lead) Housing classification Standard housing IL
Weight(kg) 3.75

Si trova sulla pagina di Swivel castor with double stop in the flow and polypropylene wheel, il codice articolo è il seguente: L-IK-PPH-250-K-3-DSV.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto L-IK-PPH-250-K-3-DSV.

Supporto tecnico