Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
PULA-100-22-K20-GELB |
PULA-100-45-B48-GELB |
PULA-102-22-B50.5-GELB |
PULA-125-30-B45-ROT |
PULA-180-50-B65-SCHWARZ |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Wheel diameter (Ø) | Wheel width (mm) | Wheel bearing | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89.87 € | 1 | 4 giorni | 100 | 22 | - | 0.224 | ||
70.50 € | 1 | 4 giorni | 100 | 45 | - | 0.236 | ||
241.96 € | 1 | 20 giorni | 102 | 22 | - | 0.104 | ||
75.69 € | 1 | 5 giorni | 125 | 30 | Through Hole | 0.314 | ||
158.54 € | 1 | 20 giorni | 180 | 65 | - | 0.62 |
Loading...
Tread material | Elastic polyurethane | Min. temperature resistance(° C) | -20 | Max. temperature resistance(° C) | 60 |
---|
Configura
Proprietà di base
Wheel diameter(Ø)
Wheel width(mm)
Wheel bearing
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali