Cast iron door roller with bracket

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
308-060
308-060S
308-075
308-090
308-105
308-120
308-140
308-160
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
Surface coating Rim material Tread material Weight
(kg)

24.85 €

1 20 giorni 601630galvanizedMoldingGuss0.56

88.46 €

1 4 giorni 6028100galvanizedSteelSteel3.6

77.73 €

1 20 giorni 751935WithoutMoldingGuss0.95

34.78 €

1 4 giorni 902050WithoutMoldingGuss1.5

52.92 €

1 4 giorni 1052275WithoutMoldingGuss2.15

67.69 €

1 5 giorni 12022100WithoutMoldingGuss2.64

88.83 €

1 20 giorni 14027135WithoutMoldingGuss3.93

112.17 €

1 20 giorni 16026175WithoutMoldingGuss4.8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Wheel bearing Roller bearing

Supporto tecnico