Guide roller for sliding gates

Guide roller for sliding gates

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
594-048
CF-231-52
CF-243-25
CF-243-30
CF-243-40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
Tread type Min. temperature resistance
(° C)
Max. temperature resistance
(° C)
Weight
(kg)

21.35 €

1 4 giorni 4840125crowned--0.31

14.44 €

1 4 giorni 5247.5125crowned-25800.272

6.06 €

1 4 giorni 253070cylindrical-25800.115

6.17 €

1 4 giorni 303075cylindrical-25800.165

6.51 €

1 4 giorni 403080cylindrical-25800.174

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Wheel bearing Bearing Tread material Polyamide Tread color White

Supporto tecnico