Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
FSR-RF-1000-3
Plate length(mm) | 95 | Plate width(mm) | 95 | Wheel diameter(Ø) | 75 |
---|---|---|---|---|---|
Wheel width(mm) | 55 | Load capacity dynamic(kg) | 670 | Discharge swivel castor(mm) | 65.5 |
Mounting type | Mounting plate | Bolt Hole Length(mm) | 70 | Housing material RR | Cast iron |
Bolt hole width(mm) | 70 | Screw hole(mm) | 9.5 | Weight(kg) | 2.06 |
Si trova sulla pagina di Locking rollers with polyamide wheel, il codice articolo è il seguente: FSR-RF-1000-3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FSR-RF-1000-3.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali