Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CF-310I-60 |
CF-310I-80S |
CF-310I-100S |
CF-310I-120 |
CF-310I-160 |
CF-310I-200 |
CF-315I-120 |
CF-315I-140 |
CF-315I-160 |
CF-315I-200 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Wheel diameter (Ø) | Wheel width (mm) | Load capacity dynamic (kg) | Surface coating | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68.02 € | 1 | 4 giorni | 60 | 16.5 | 100 | Without | 0.326 | ||
71.51 € | 1 | 4 giorni | 78 | 24 | 200 | Bright steel | 0.65 | ||
104.03 € | 1 | 5 giorni | 98 | 24 | 220 | Bright steel | 1.15 | ||
126.08 € | 1 | 20 giorni | 117 | 25 | 240 | Bright steel | 1.69 | ||
241.17 € | 1 | 20 giorni | 157 | 25 | 290 | Bright steel | 3.23 | ||
297.77 € | 1 | 20 giorni | 197 | 25 | 330 | Bright steel | 5.25 | ||
175.87 € | 1 | 4 giorni | 117 | 28 | 450 | Bright steel | 1.97 | ||
229.32 € | 1 | 20 giorni | 137 | 33 | 550 | Bright steel | 3.09 | ||
272.17 € | 1 | 20 giorni | 157 | 33 | 575 | Bright steel | 4.5 | ||
348.76 € | 1 | 5 giorni | 197 | 33 | 625 | Bright steel | 7.25 |
Loading...
Wheel bearing | Ball-bearing | Rim material | Stainless Steel | Tread material | Stainless Steel |
---|
Configura
Proprietà di base
Wheel diameter(Ø)
Wheel width(mm)
Load capacity dynamic(kg)
Surface coating
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali