Stainless steel swivel castor with back hole and polypropylene wheel

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
L-IV-PPBL-080-K-1
L-IV-PPBL-100-K-1
L-IV-PPBL-125-K-1
L-IV-PPBL-160-K-1
L-IV-PPBL-200-K-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
overall height
(mm)
Discharge swivel castor
(mm)
Bolt hole Ø
(mm)
Swivel Radius
(mm)
Weight
(kg)

18.84 €

1 5 giorni 80301301083212720.43

19.40 €

1 5 giorni 100301301283212820.47

21.36 €

1 5 giorni 12535130155321294.50.57

41.23 €

1 5 giorni 160402701975212.51321.2

45.14 €

1 5 giorni 200502702404912.51491.6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Rolls and case type Steering housing Mounting type Baack hole Rim material Polypropylene
Tread material Polypropylene electrically conductive none Housing classification Stainless steel standard series IV

Supporto tecnico