Stainless steel swivel castor with polypropylene wheel

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
L-IV-PPBL-080-K-3
L-IV-PPBL-100-K-3
L-IV-PPBL-125-K-3
L-IV-PPBL-160-K-3
L-IV-PPBL-200-K-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Plate length
(mm)
Plate width
(mm)
Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
overall height
(mm)
Discharge swivel castor
(mm)
Bolt Hole Length
(mm)
Bolt hole width
(mm)
Screw hole
(mm)
Swivel Radius
(mm)
Weight
(kg)

18.57 €

1 5 giorni 1008080301301083280609720.5

19.62 €

1 4 giorni 10080100301301283280609820.532

20.61 €

1 5 giorni 1008012535130155328060994.50.618

42.86 €

1 5 giorni 130106160402701975210580111321.3

47.74 €

1 5 giorni 130106200502702404910580111491.73

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Rolls and case type Steering housing Mounting type Mounting plate Wheel bearing Ball-bearing
Housing Series Type IV (LF/BF) Housing material RR Stainless Steel Rim material Polypropylene
Tread material Polypropylene electrically conductive none Tread color White
Housing classification Stainless steel standard series IV

Supporto tecnico