Stainless steel swivel castor with elastic polyurethane wheel

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
L-MV-EPUK-080-K-3
L-MV-EPUK-100-K-3
L-MV-EPUK-125-K-3
L-MV-EPUK-160-K-3
L-MV-EPUK-200-K-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Plate length
(mm)
Plate width
(mm)
Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
overall height
(mm)
Discharge swivel castor
(mm)
Bolt Hole Length
(mm)
Bolt hole width
(mm)
Screw hole
(mm)
Swivel Radius
(mm)
Weight
(kg)

59.92 €

1 5 giorni 1008480351301084780609870.714

61.21 €

1 5 giorni 10084100351801284780609970.864

66.34 €

1 5 giorni 10084125402001565280609114.51.136

118.84 €

1 5 giorni 132110160453002006010580121402.612

129.90 €

1 5 giorni 132110200504502435910580121593.05

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Rolls and case type Steering housing Mounting type Mounting plate Housing Series Type MV (LNC/BNC)
Rim material Polyamide Tread material Elastic polyurethane electrically conductive none
Housing classification Heavy stainless steel MV series Min. temperature resistance(° C) -20 Max. temperature resistance(° C) 80

Supporto tecnico