Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
L-AV-PAA-050-G-1-DSN |
L-AV-PAA-075-G-1-DSN |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Wheel diameter (Ø) | Wheel width (mm) | Load capacity dynamic (kg) | overall height (mm) | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.29 € | 1 | 5 giorni | 50 | 18 | 40 | 70 | 0.18 | ||
18.64 € | 1 | 5 giorni | 75 | 25 | 60 | 101 | 0.16 |
Loading...
Discharge swivel castor(mm) | 26 | Rolls and case type | Steering housing | Mounting type | Baack hole |
---|---|---|---|---|---|
Wheel bearing | Bearing | Bolt hole Ø(mm) | 12 | Rim material | Polyamide |
Tread material | Plastic | Tread color | Black | Stop Type | DS-N (double stop in the wake) |
Housing classification | Stainless steel apparatus castors AV |
Configura
Proprietà di base
Wheel diameter(Ø)
Wheel width(mm)
Load capacity dynamic(kg)
overall height(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali