Stainless steel swivel castor with double stop and bolt hole, polyamide wheel

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
L-IV-PALK-080-R-1-DSN-EC
L-IV-PALK-100-R-1-DSN-EC
L-IV-PALK-125-R-1-DSN-EC
L-IV-PAM-150-K-1-DSN-EC
L-IV-PAM-200-K-1-DSN-EC
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
overall height
(mm)
Discharge swivel castor
(mm)
Wheel bearing Number of wheels [piece] Swivel Radius
(mm)
Weight
(kg)

31.98 €

1 5 giorni 803513010832Roller bearing-1110.56

37.08 €

1 5 giorni 1003813012832Roller bearing-1110.65

45.57 €

1 5 giorni 1253713015533Roller bearing--1.1

112.67 €

1 5 giorni 1504527019552Ball-bearing11502.35

140.44 €

1 5 giorni 2005027024549---2.37

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Rolls and case type Steering housing Mounting type Baack hole Bolt hole Ø(mm) 12
Rim material Polyamide Tread material Polyamide electrically conductive electrically conductive
Housing classification Stainless steel standard series IV

Supporto tecnico