Stainless steel swivel castor with double stop and bolt hole, heat-resistant wheel

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
L-IV-HGK-100-G-1-DSN-ROT
L-IV-HGK-125-G-1-DSN-ROT
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Wheel diameter
(Ø)
Load capacity dynamic
(kg)
overall height
(mm)
Swivel Radius
(mm)

55.89 €

1 5 giorni 10060128111

70.46 €

1 5 giorni 12580155-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Wheel width(mm) 30 Discharge swivel castor(mm) 32 Rolls and case type Steering housing
Mounting type Baack hole Wheel bearing Bearing Bolt hole Ø(mm) 12
Rim material Plastic Tread material Solid rubber heat resistant Housing classification Stainless steel standard series IV

Supporto tecnico