Stainless Steel leadership

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CF-230I-30
CF-230I-40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
Surface coating Weight
(kg)

27.15 €

1 4 giorni 304375Without0.174

37.28 €

1 4 giorni 405680-0.254

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Wheel bearing Bearing Tread material Polyamide electrically conductive none
Tread color White Tread type cylindrical Min. temperature resistance(° C) -25
Max. temperature resistance(° C) 80

Supporto tecnico