• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Stainless steel fixed castor, approx. 85 ° Shore A

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B-IV-TPBK-080-K
B-IV-TPBK-100-K
B-IV-TPBK-125-K
B-IV-TPBK-160-K
B-IV-TPBK-200-K
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Plate length
(mm)
Plate width
(mm)
Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
overall height
(mm)
Bolt Hole Length
(mm)
Bolt hole width
(mm)
Screw hole
(mm)
electrically conductive Weight
(kg)

11.90 €

Disponibile 4 giorni 1008080308010880609none0.45

12.47 €

Disponibile 4 giorni 10080100309012880609none0.5

13.12 €

Disponibile 4 giorni 100801253510015580609none0.534

28.28 €

Disponibile 4 giorni 130106160401801971058011-1.2

34.18 €

Disponibile 4 giorni 130106200502202401058011-1.55

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Rolls and case type Fixed bracket Mounting type Mounting plate Housing Series Type IV (LF/BF)
Rim material Polypropylene Tread material Thermoplastic Housing classification Stainless steel standard series IV

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico