• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Stainless steel fixed castor with heat-resistant rubber wheel

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B-IV-HGK-100-G-ROT
B-IV-HGK-125-G-ROT
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Wheel diameter
(Ø)
Load capacity dynamic
(kg)
overall height
(mm)
Weight
(kg)

47.38 €

Disponibile 4 giorni 100601280.8

63.38 €

Disponibile 4 giorni 125801560.9

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Plate length(mm) 100 Plate width(mm) 80 Wheel width(mm) 30
Discharge swivel castor(mm) 32 Rolls and case type Fixed bracket Mounting type Mounting plate
Wheel bearing Bearing Housing Series Type IV (LF/BF) Bolt Hole Length(mm) 80
Housing material RR Stainless Steel Bolt hole width(mm) 60 Surface coating Stainless Steel
Screw hole(mm) 9 Number of wheels [piece] 1 Rim material Plastic
Tread material Solid rubber heat resistant electrically conductive none Tread color Red
Housing classification Stainless steel standard series IV Min. temperature resistance(° C) -40 Max. temperature resistance(° C) 250

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico