• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Stainless steel fixed castor with elastic polyurethane wheel, approx. 80 ° Shore A

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B-MV-EPUK-080-K
B-MV-EPUK-100-K
B-MV-EPUK-125-K
B-MV-EPUK-160-K
B-MV-EPUK-200-K
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Plate length
(mm)
Plate width
(mm)
Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
overall height
(mm)
Discharge swivel castor
(mm)
Bolt Hole Length
(mm)
Bolt hole width
(mm)
Screw hole
(mm)
Weight
(kg)

28.28 €

Disponibile 4 giorni 10084803513010847806090.69

29.58 €

Disponibile 4 giorni 100841003518012847806090.82

38.22 €

Disponibile 4 giorni 100841254020015651806091.05

78.33 €

Disponibile 4 giorni 132110160453002006010580122.45

87.35 €

Disponibile 4 giorni 132110200504502435910580122.9

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Rolls and case type Fixed bracket Mounting type Mounting plate Housing Series Type MV (LNC/BNC)
Rim material Polyamide Tread material Elastic polyurethane electrically conductive none
Housing classification Heavy stainless steel MV series Min. temperature resistance(° C) -20 Max. temperature resistance(° C) 80

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico