• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Stainless steel apparatus castor with Polyamidrad and plain bearings

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B-AV-PAA-050-G
B-AV-PAA-075-G
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
overall height
(mm)
Weight
(kg)

4.42 €

Disponibile 4 giorni 501840700.12

14.93 €

Disponibile 4 giorni 7525601010.17

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Plate length(mm) 60 Plate width(mm) 60 Rolls and case type Fixed bracket
Mounting type Mounting plate Bolt Hole Length(mm) 45 Bolt hole width(mm) 45
Housing classification Stainless steel apparatus castors AV

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico