• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Double heavy duty swivel castor with polyurethane wheel

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
L-HD-PUZG-125-K-3
L-HD-PUZG-150-K-3
L-HD-PUZG-200-K-3
L-HD-PUZG-250-K-3
L-HD-PUZG-300-K-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Plate length
(mm)
Plate width
(mm)
Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
overall height
(mm)
Discharge swivel castor
(mm)
Housing Series Type Bolt Hole Length
(mm)
Bolt hole width
(mm)
Material Description Housing Surface coating Screw hole
(mm)
panel thickness
(mm)
Number of wheels [piece] Tread color Tread type Bearing shell type fork strength
(mm)
Overall height housing (to center axis)
(mm)
Axle bore housing
(mm)
Light width
(mm)
Weight
(kg)

159.37 €

1 20 giorni 175140125351000179.557HD-DLR/DBR140105Heavy steel welded constructionPainted1382Orangecylindricalhardened8118161058.03

248.73 €

1 5 giorni 17017015040100021060-130130--13---------10.5

244.01 €

1 5 giorni 20020020050220027070-160160--17---------20.1

479.03 €

1 5 giorni 23023025060280032080-190190--19---------29.7

543.23 €

1 5 giorni 23023030070400037585-190190--19---------41.6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Rolls and case type Steering housing Mounting type Mounting plate Wheel bearing Ball-bearing
Housing material RR Steel Clevis bearing type Clevis with axial deep groove ball bearing and tapered roller bearing Clevis connection screwed and welded
Rim material Molding Tread material Polyurethane electrically conductive none
Housing design welded Housing classification Heavy Duty Double Rollers HD

Supporto tecnico