• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Double heavy duty castor with polyurethane wheel, approx. 92 ° Shore A

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B-HD-PUZG-125-K
B-HD-PUZG-150-K
B-HD-PUZG-200-K
B-HD-PUZG-250-K
B-HD-PUZG-300-K
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Plate length
(mm)
Plate width
(mm)
Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
overall height
(mm)
Bolt Hole Length
(mm)
Bolt hole width
(mm)
Surface coating Screw hole
(mm)
electrically conductive Housing design Tread type Weight
(kg)

110.58 €

Disponibile 4 giorni 17514012535500177140105Painted13noneweldedcylindrical5.4

135.60 €

Disponibile 4 giorni 170170150401000210130130-13----

189.65 €

Disponibile 4 giorni 200200200502200270160160-17----

280.75 €

Disponibile 4 giorni 230230250602800320190190-19----

414.87 €

Disponibile 4 giorni 230230300704000375190190-19---36.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Rolls and case type Fixed bracket Mounting type Mounting plate Wheel bearing Ball-bearing
Housing Series Type HD-DLR/DBR Housing material RR Steel Rim material Molding
Tread material Polyurethane Tread color Orange Housing classification Heavy Duty Double Rollers HD

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico