• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Double rolls as a set

Double rolls as a set

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
L-1305-P-50-2-10-VE5
L-1305-P-50-2-11-VE5
L-1305-P-50-2-M10-VE5
L-1305-PR-50-2-10-VE5
L-1305-PR-50-2-11-VE5
L-1305-PR-50-2-M10-VE5
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Mounting type Tread material Dimensions of pin attachment
(mm)
Weight
(kg)

22.42 €

Disponibile 4 giorni Metal stemPolyamide10 x 300.48

20.72 €

Disponibile 4 giorni Metal stemPolyamide11 x 220.48

33.28 €

Disponibile 4 giorni Set screwPolyamideM10 x 130.44

23.40 €

Disponibile 4 giorni Metal stemPolyurethane10 x 300.71

23.40 €

Disponibile 4 giorni Metal stemPolyurethane11 x 220.54

33.78 €

Disponibile 4 giorni Set screwPolyurethaneM10 x 130.51

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Wheel diameter(Ø) 50 Wheel width(mm) 12 Load capacity dynamic(kg) 50
Rolls and case type Steering housing Wheel bearing Bearing Housing material RR Plastic
Rim material Polyamide

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico