Double heavy duty fixed castor with polyamide wheel

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B-HD-PAH-125-K
B-HD-PAH-150-K
B-HD-PAH-200-K
B-HD-PAH-250-K
B-HD-PAH-300-K
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Plate length
(mm)
Plate width
(mm)
Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
overall height
(mm)
Bolt Hole Length
(mm)
Bolt hole width
(mm)
Surface coating Screw hole
(mm)
Number of wheels [piece] Housing design Tread type Weight
(kg)

94.91 €

1 20 giorni 17514012535500177140105Painted132weldedcylindrical4.5

204.44 €

1 5 giorni 170170150401000210130130Painted132weldedcylindrical6.55

130.01 €

1 5 giorni 200200200502200270160160-172--11.6

286.44 €

1 5 giorni 230230250602800350190190-19---18.7

226.46 €

1 5 giorni 230230300604000375190190-19---19.7

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Rolls and case type Fixed bracket Mounting type Mounting plate Wheel bearing Ball-bearing
Housing Series Type HD-DLR/DBR Housing material RR Steel Rim material Polyamide
Tread material Polyamide electrically conductive none Tread color White
Housing classification Heavy Duty Double Rollers HD

Supporto tecnico