• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Fixed caster with polyurethane wheel, with threadguard

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B-IL-PUBK-080-K
B-IL-PUBK-100-K
B-IL-PUBK-125-K
B-IL-PUBK-160-K
B-IL-PUBK-200-K
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Plate length
(mm)
Plate width
(mm)
Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
overall height
(mm)
Bolt Hole Length
(mm)
Bolt hole width
(mm)
Screw hole
(mm)
panel thickness
(mm)
fork strength
(mm)
Overall height housing (to center axis)
(mm)
Weight
(kg)

7.87 €

1 4 giorni 1008080301001008060922600.416

9.32 €

1 4 giorni 1008010030150125806092.52.5750.496

11.32 €

1 4 giorni 1008012535200155806093392.50.731

20.92 €

1 4 giorni 135112160402501901058011331101.46

27.97 €

1 5 giorni 135112200503002351058011331351.975

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Rolls and case type Fixed bracket Mounting type Mounting plate Wheel bearing Ball-bearing
Housing Series Type IL (LCW/BCW) Housing material RR Steel galvanized Material Description Housing Lightweight, pressed sheet steel housing, galvanized
Surface coating galvanized Number of wheels [piece] 1 Rim material Polyamide
Tread material Polyurethane electrically conductive none Housing design drawn
Tread color Blue Tread type crowned Housing classification Standard housing IL
Min. temperature resistance(° C) -20 Max. temperature resistance(° C) 80

Supporto tecnico