Fixed caster with pneumatic wheel, sheet steel rim

Fixed caster with pneumatic wheel, sheet steel rim

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B-IL-LRS1-200-R
B-IP-LRS1-230-R
B-IP-LRS1-260-R
B-IP-LRS1-260-R-4PR
B-IP-LRS1-400-R
B-IP-LRS2-260-R
B-IP-LRS2-400-R
B-IP-LRS3-230-R
B-IP-LRS4-245-R
B-IP-LRS5-300-R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Plate length
(mm)
Plate width
(mm)
Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
overall height
(mm)
Housing Series Type Bolt Hole Length
(mm)
Bolt hole width
(mm)
Screw hole
(mm)
Housing design Overall height housing (to center axis)
(mm)
Weight
(kg)

31.59 €

1 5 giorni 1351142005075235IL (LCW/BCW)1058011drawn-1.7

36.82 €

1 5 giorni 13511423065130260IP (LL/LB (air)1058011drawn-2.25

45.97 €

1 5 giorni 23013026085200295IP (LL/LB (air)1907514.5drawn-3.97

54.66 €

1 5 giorni 23013026085200295IP (LL/LB (air)1907514.5drawn-4.1

152.44 €

1 5 giorni 150150400100250458IP (LL/LB (air)12512510welded-6.4

47.74 €

1 5 giorni 23013026085200295IP (LL/LB (air)1907514.5drawn-4.07

159.41 €

1 5 giorni 150150400100250458IP (LL/LB (air)12512510welded-6.4

38.42 €

1 5 giorni 13511423065130260IP (LL/LB (air)1058011drawn1452.27

171.75 €

1 5 giorni 23013024580250288IP (LL/LB (air)1907515drawn-2.85

171.22 €

1 5 giorni 150150300100250408IP (LL/LB (air)12512510welded-7.79

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Rolls and case type Fixed bracket Mounting type Mounting plate Wheel bearing Roller bearing
Housing material RR Steel galvanized Material Description Housing Sheet steel housing, galvanized Surface coating galvanized
Number of wheels [piece] 1 Rim material Sheet steel, painted Tread material Pneumatic tires
electrically conductive none Tread color Black Tread type crowned
Housing classification Standard housing IL Min. temperature resistance(° C) -20 Max. temperature resistance(° C) 50

Supporto tecnico