Fixed caster with all steel wheel, C45

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B-HB-STS-075-K
B-HB-STS-100-K
B-HB-STS-130-K
B-HB-STS-150-K
B-HB-STS-200-K
B-HB-STS-200-K-B80
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Plate length
(mm)
Plate width
(mm)
Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
overall height
(mm)
Bolt Hole Length
(mm)
Bolt hole width
(mm)
Screw hole
(mm)
electrically conductive Weight
(kg)

64.77 €

1 5 giorni 13511075504001331058011-3.41

68.70 €

1 5 giorni 135110100504001501058011--

106.51 €

1 5 giorni 135110130608001721058011--

112.69 €

1 5 giorni 135110150608002001058011--

207.98 €

1 5 giorni 1351102006013002451058011--

229.18 €

1 18 giorni 17514120080130025514010514.5none-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Rolls and case type Fixed bracket Mounting type Mounting plate Housing Series Type HB (LP/BP)
Tread material Steel Housing classification Heavy load series HB

Supporto tecnico