Fixed caster with all-steel wheel

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B-HS-STS-100-K
B-HS-STS-125-K
B-HS-STS-150-K
B-HS-STS-200-K
B-HS-STS-200-K-B80
B-HS-STS-250-K
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Plate length
(mm)
Plate width
(mm)
Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
overall height
(mm)
Bolt Hole Length
(mm)
Bolt hole width
(mm)
Surface coating Screw hole
(mm)
Number of wheels [piece] Housing design Weight
(kg)

120.27 €

1 4 giorni 13511010040170014510580galvanized111welded4.07

139.26 €

1 5 giorni 13511012555175017010580galvanized111welded6.75

218.47 €

1 5 giorni 175140150553000205140105galvanized141welded10.95

292.01 €

1 20 giorni 175140200553000255140105Painted14-welded18.12

454.24 €

1 5 giorni 255200200806000280210160Painted18--29.5

1,203.71 €

1 5 giorni 4003002506510000380340240Painted261welded71

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Rolls and case type Fixed bracket Mounting type Mounting plate Wheel bearing Ball-bearing
Housing Series Type HS (LPSX/BPSX) Housing material RR Steel Rim material Steel
Tread material Steel electrically conductive electrically conductive Tread type cylindrical
Housing classification Super heavy duty housing HS

Supporto tecnico