Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
B-IM-EGA-100-K-EC |
B-IM-EGA-125-K-EC |
B-IM-EGA-160-K-EC |
B-IM-EGA-200-K-EC |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Plate length (mm) | Plate width (mm) | Wheel diameter (Ø) | Wheel width (mm) | Load capacity dynamic (kg) | overall height (mm) | Bolt Hole Length (mm) | Housing material RR | Bolt hole width (mm) | Screw hole (mm) | Number of wheels [piece] | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.45 € | 1 | 5 giorni | 102 | 90 | 100 | 40 | 180 | 128 | 80 | Steel galvanized | 60 | 9 | 1 | 0.972 | ||
45.18 € | 1 | 5 giorni | 102 | 90 | 125 | 40 | 200 | 155 | 80 | - | 60 | 9 | - | 1.5 | ||
60.99 € | 1 | 4 giorni | 135 | 114 | 160 | 50 | 300 | 200 | 105 | - | 80 | 11 | - | 2.24 | ||
76.65 € | 1 | 5 giorni | 135 | 114 | 200 | 50 | 400 | 245 | 105 | - | 80 | 11 | - | 3.1 |
Loading...
Rolls and case type | Fixed bracket | Mounting type | Mounting plate | Wheel bearing | Ball-bearing |
---|---|---|---|---|---|
Housing Series Type | IM (LU/BU) | Rim material | Aluminum | Tread material | Elastic rubber, electrically conductive |
electrically conductive | electrically conductive | Tread color | Black | Tread type | cylindrical |
Housing classification | Medium weight housing IM | Min. temperature resistance(° C) | -20 | Max. temperature resistance(° C) | 80 |
Configura
Proprietà di base
Plate length(mm)
Plate width(mm)
Wheel diameter(Ø)
Wheel width(mm)
Load capacity dynamic(kg)
overall height(mm)
Bolt Hole Length(mm)
Housing material RR
Bolt hole width(mm)
Screw hole(mm)
Number of wheels [piece]
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali