• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Fixed caster with elastic polyurethane wheel, approx. 80 ° Shore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B-IM-EPUK-080-K
B-IM-EPUK-100-K
B-IM-EPUK-125-K
B-IM-EPUK-160-K
B-IM-EPUK-200-K
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Plate length
(mm)
Plate width
(mm)
Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
overall height
(mm)
Bolt Hole Length
(mm)
Bolt hole width
(mm)
Screw hole
(mm)
panel thickness
(mm)
fork strength
(mm)
Axle bore housing
(mm)
Light width
(mm)
Weight
(kg)

12.62 €

Disponibile 4 giorni 10290803513010880608.53.53.58430.7

13.25 €

Disponibile 4 giorni 102901003518012880608.53.53.58430.8

17.87 €

Disponibile 4 giorni 102901254020015580608.53.53.510531.14

31.90 €

Disponibile 4 giorni 135114160453002001058010.54412631.994

38.35 €

Disponibile 4 giorni 135114200504502451058010.54412632.59

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Rolls and case type Fixed bracket Mounting type Mounting plate Wheel bearing Ball-bearing
Housing Series Type IM (LU/BU) Housing material RR Steel galvanized Material Description Housing Medium weight, pressed housing, galvanized
Surface coating galvanized Number of wheels [piece] 1 Rim material Polyamide
Tread material Elastic polyurethane electrically conductive none Housing design drawn
Tread color Blue

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico