• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Fixed castor

Fixed castor

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B-CI-GGG-080-G
B-CI-GGG-100-G
B-CI-GGG-125-G
B-CI-GGG-150-G
B-CI-GGG-200-G
B-IHB-EGS-160-K
B-IHB-EGS-200-K
B-IHB-EGS-250-K
B-IHB-GGK-100-K-3
B-IHB-GGK-125-K-3
B-IHB-GGK-150-K-3
B-IHB-GGK-200-K-3
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Plate length
(mm)
Plate width
(mm)
Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
overall height
(mm)
Wheel bearing Housing Series Type Bolt Hole Length
(mm)
Housing material RR Bolt hole width
(mm)
Surface coating Screw hole
(mm)
panel thickness
(mm)
Number of wheels [piece] Rim material Tread material electrically conductive Housing design Tread color Tread type Housing classification Min. temperature resistance
(° C)
Max. temperature resistance
(° C)
Weight
(kg)

25.13 €

Disponibile 4 giorni 115808035250110BearingCI (1/ + 3/ )90Cast iron55Painted8.45-1MoldingGusselectrically conductivecastGreycylindricalMalleable cast iron CI-251201.08

35.08 €

Disponibile 4 giorni 14510010035350135BearingCI (1/ + 3/ )115Cast iron70Painted10-1MoldingGusselectrically conductivecastGreycylindricalMalleable cast iron CI-251201.57

38.07 €

Disponibile 4 giorni 15510512535450162BearingCI (1/ + 3/ )125Cast iron75Painted10-1MoldingGusselectrically conductivecastGreycylindricalMalleable cast iron CI-251202.35

53.48 €

Disponibile 4 giorni 17512515050650200BearingCI (1/ + 3/ )145Cast iron95Painted10-1MoldingGusselectrically conductivecastGreycylindricalMalleable cast iron CI-251204.02

79.18 €

Disponibile 4 giorni 225145200501000260BearingCI (1/ + 3/ )185Cast iron105Painted14-1MoldingGusselectrically conductivecastGreycylindricalMalleable cast iron CI-251206.29

49.32 €

Disponibile 4 giorni 13611816050----105-80-12.54-----------

62.35 €

Disponibile 4 giorni 13611820050----105-80-12.54-----------

186.08 €

Disponibile 4 giorni 13611825060----105-80-12.54-----------

19.63 €

Disponibile 4 giorni 1008510030----80-60-92.5-----------

27.68 €

Disponibile 4 giorni 13611812532----105-80-12.54-----------

30.40 €

Disponibile 4 giorni 13611815045----105-80-12.54-----------

44.57 €

Disponibile 4 giorni 13611820045----105-80-12.54-----------

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Rolls and case type Fixed bracket Mounting type Mounting plate

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico