Apparatus rolls with back hole as a set

Apparatus rolls with back hole as a set

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
L-1357-30-1-VE20
L-1357-40-1-VE10
L-1357-50-1-VE10
L-AL-TPBK-050-K-1-VE4
L-AL-TPBK-075-K-1-VE4
L-AL-TPGK-050-G-1-VE4
L-AL-TPGK-075-G-1-VE4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
overall height
(mm)
Discharge swivel castor
(mm)
Wheel bearing Surface coating Bolt hole Ø
(mm)
Clevis bearing type Rim material Tread material Clevis bearing seal Tread color Bearing shell type Housing classification Min. temperature resistance
(° C)
Max. temperature resistance
(° C)
Weight
(kg)

48.34 €

1 5 giorni 3015304714Bearing-12--Polyamidewithout gasket ringBlack----1.32

29.34 €

1 5 giorni 4018356124Bearing-12--Polyamidewithout gasket ringBlack----0.86

30.01 €

1 5 giorni 5018406624Bearing-12--Polyamidewithout gasket ringBlack----0.92

13.37 €

1 5 giorni 5018407025Ball-bearing-10.2-PolypropyleneThermoplastic---Apparatus rolls easily AL-20600.728

17.10 €

1 5 giorni 75255010025Ball-bearing-10.2-PolypropyleneThermoplastic---Apparatus rolls easily AL-20601.108

8.81 €

1 5 giorni 5018407025Bearinggalvanized10.5Clevis with double ball bearingPolypropyleneThermoplasticwithout gasket ringGreynot hardenedApparatus rolls easily AL-20600.64

11.66 €

1 5 giorni 75255010025Bearinggalvanized10.5Clevis with double ball bearingPolypropyleneThermoplasticwithout gasket ringGreynot hardenedApparatus rolls easily AL-20600.88

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Rolls and case type Steering housing Mounting type Baack hole Housing material RR Steel galvanized
Clevis connection riveted Housing design drawn

Supporto tecnico