Apparatus rollsApparate double roll with thermoplastic wheels

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
L-AD-TPGK-050-G-3
L-AD-TPGK-075-G-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
overall height
(mm)
Discharge swivel castor
(mm)
Bolt Hole Length
(mm)
Bolt hole width
(mm)
Surface coating Weight
(kg)

3.95 €

1 4 giorni 50188074244646galvanized0.26

6.90 €

1 4 giorni 752510010231---0.518

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Plate length(mm) 60 Plate width(mm) 60 Rolls and case type Steering housing
Mounting type Mounting plate Wheel bearing Bearing Housing material RR Steel galvanized
Hole picture apparatus rolls(mm) 38x38 to 48x48 Number of wheels [piece] 2 Clevis bearing type Clevis with double ball bearing
Clevis connection riveted electrically conductive none Housing design drawn

Supporto tecnico