Apparatus castors

Apparatus castors

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B-AL-TPBK-050-K-3-EC
B-AL-TPBK-075-K-3-EC
B-AL-TPBK-100-K-3-EC
L-AL-SGK-075-K-1-DSN-EC
L-AL-TPBK-050-K-3-DSN-EC
L-AL-TPBK-050-K-3-EC
L-AL-TPBK-075-K-3-DSN-EC
L-AL-TPBK-075-K-3-EC
L-AL-TPBK-100-K-3-DSN-EC
L-AL-TPBK-100-K-3-EC
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Plate length
(mm)
Plate width
(mm)
Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
overall height
(mm)
Discharge swivel castor
(mm)
Rolls and case type Mounting type Wheel bearing Bolt Hole Length
(mm)
Bolt hole width
(mm)
Hole picture apparatus rolls
(mm)
Screw hole
(mm)
Swivel Radius
(mm)
electrically conductive Stop Type Weight
(kg)

6.17 €

1 5 giorni 55555019407121Fixed bracketMounting plateBall-bearing383838x38 to 46x466.2-electrically conductive-0.18

10.43 €

1 4 giorni 606075235010125Fixed bracketMounting plateBall-bearing383838x38 to 46x466.2-electrically conductive-0.28

15.09 €

1 4 giorni 6067100256512232Fixed bracketMounting plateBall-bearing383838x38 to 46x466.2-electrically conductive-0.43

13.00 €

1 5 giorni ----5010124Steering housingBaack hole-----84---

8.47 €

1 5 giorni 60605019407124Steering housingMounting plateBall-bearing383838x38 to 46x466.278electrically conductiveDS-N (double stop in the wake)0.25

6.70 €

1 5 giorni 60605019407124Steering housingMounting plateBall-bearing383838x38 to 46x466.249electrically conductive-0.2

12.31 €

1 5 giorni 606075235010124Steering housingMounting plateBall-bearing383838x38 to 46x466.284electrically conductiveDS-N (double stop in the wake)0.35

11.28 €

1 5 giorni 606075235010124Steering housingMounting plateBall-bearing383838x38 to 46x466.261.5electrically conductive-0.3

18.74 €

1 5 giorni 6060100256512228Steering housingMounting plateBall-bearing383838x38 to 46x466.298electrically conductiveDS-N (double stop in the wake)0.5

16.65 €

1 5 giorni 6060100256512228Steering housingMounting plateBall-bearing383838x38 to 46x466.278electrically conductive-0.45

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico