Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L-AL-PAA-075-G-1
Load capacity dynamic(kg) | 50 | overall height(mm) | 101 | Discharge swivel castor(mm) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
Rolls and case type | Steering housing | Mounting type | Baack hole | Wheel bearing | Bearing |
Housing material RR | Steel galvanized | Bolt hole Ø(mm) | 10.2 | Rim material | Polyamide |
Tread material | Polyamide | Swivel Radius(mm) | 62.5 | electrically conductive | none |
Housing design | drawn | Housing classification | Apparatus rolls easily AL | Min. temperature resistance(° C) | -20 |
Max. temperature resistance(° C) | 80 | Weight(kg) | 0.21 |
Si trova sulla pagina di Apparatus swivel castor with polyamide wheel, il codice articolo è il seguente: L-AL-PAA-075-G-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto L-AL-PAA-075-G-1.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali