Apparatus swivel castor with double stop and polyamide wheel

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
L-AL-PAA-050-G-1-DSN
L-AL-PAA-075-G-1-DSN
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Load capacity dynamic
(kg)
overall height
(mm)
Swivel Radius
(mm)
Weight
(kg)

3.27 €

1 5 giorni 4071820.19

4.50 €

1 5 giorni 50101910.274

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Rolls and case type Steering housing Mounting type Baack hole Wheel bearing Bearing
Housing material RR Steel galvanized Bolt hole Ø(mm) 10.2 Rim material Polyamide
Tread material Polyamide electrically conductive none Housing design drawn
Housing classification Apparatus rolls easily AL Min. temperature resistance(° C) -20 Max. temperature resistance(° C) 80

Supporto tecnico