Apparatus double castors with brakes as a set

Apparatus double castors with brakes as a set

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
L-DRKA-35-2-M8-RF-VE20
L-DRKA-35-3
L-DRKA-35-3-RF
L-DRKA-40-2-M8-RF-VE20
L-DRKA-40-3
L-DRKA-40-3-RF
L-DRKA-50-2-M8-RF-VE20
L-DRKA-50-2-M10-RF-VE20
L-DRKA-50-3
L-DRPU-50-2-M10-RF-VE20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Plate length
(mm)
Plate width
(mm)
Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
overall height
(mm)
Discharge swivel castor
(mm)
Mounting type Bolt Hole Length
(mm)
Bolt hole width
(mm)
Surface coating Screw hole
(mm)
Number of wheels [piece] Tread material Swivel Radius
(mm)
electrically conductive Housing design Clevis bearing seal Tread color Tread type Stop screw adjustable Stop Type Dimensions of pin attachment
(mm)
Weight
(kg)

28.49 €

1 5 giorni --3513704618Set screw-----Polyamide----Black--wheel lockM8 x 151.32

1.63 €

1 4 giorni 40403513705118Mounting plate2929Without52--noneinjected--cylindrical---0.08

1.79 €

1 4 giorni 40403513705118Mounting plate2929Without52-56noneinjectedwithout gasket ring-cylindricalYeswheel lock-0.084

23.74 €

1 5 giorni --4010405316Set screw-----Polyamide----Black--wheel lockM8 x 151.24

1.37 €

1 4 giorni 40404010405816Mounting plate2929Without52--noneinjected--cylindrical---0.074

1.64 €

1 4 giorni 40404010405816Mounting plate2929-52-56noneinjectedwithout gasket ring-cylindricalNowheel lock-0.08

31.67 €

1 5 giorni --5012506518Set screw-----Polyamide----Black--wheel lockM8 x 151.6

31.03 €

1 5 giorni --5012506518Set screw-----Polyamide----Black--wheel lockM10 x 151.64

1.33 €

1 4 giorni 40405012506918Mounting plate2929Without52--noneinjected--cylindrical---0.096

35.79 €

1 5 giorni --5012506518Set screw-----Polyurethane-------wheel lockM10 x 151.76

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Rolls and case type Steering housing Wheel bearing Bearing Housing material RR Plastic

Supporto tecnico