Apparatus castors as a set

Apparatus castors as a set

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B-AL-TPBK-050-K-VE4
B-AL-TPBK-075-K-VE4
B-AL-TPGK-050-G-VE4
B-AL-TPGK-075-G-VE4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Plate length
(mm)
Plate width
(mm)
Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
overall height
(mm)
Discharge swivel castor
(mm)
Wheel bearing Number of wheels [piece] Rim material Weight
(kg)

11.02 €

1 5 giorni 55555018407025Ball-bearing-Plastic0.72

13.80 €

1 5 giorni 606075255010025Ball-bearing-Plastic1.2

5.83 €

1 5 giorni 5555501812071-Bearing1Polypropylene0.65

8.42 €

1 5 giorni 60607525150101-Bearing1Polypropylene0.87

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Rolls and case type Fixed bracket Mounting type Mounting plate Housing Series Type AL (1330/1335/1340/1345/1350/1355 )
Bolt Hole Length(mm) 46 Housing material RR Steel galvanized Bolt hole width(mm) 46
Hole picture apparatus rolls(mm) 38x38 to 46x46 Material Description Housing Lightweight, pressed sheet steel housing, galvanized Surface coating galvanized
Screw hole(mm) 6.2 Tread material Thermoplastic electrically conductive none
Housing design drawn Tread color Grey

Supporto tecnico