Apparatus castor with thermoplastic wheel, ball bearing

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

B-AL-TPBK-100-K

Codice componente
B-AL-TPBK-100-K
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

7.35 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Plate length(mm) 60.5 Plate width(mm) 66 Wheel diameter(Ø) 100
Wheel width(mm) 25 Load capacity dynamic(kg) 65 overall height(mm) 122
Rolls and case type Fixed bracket Mounting type Mounting plate Wheel bearing Ball-bearing
Housing Series Type AL (1330/1335/1340/1345/1350/1355 ) Housing material RR Steel galvanized Material Description Housing Lightweight, pressed sheet steel housing, galvanized
Surface coating galvanized Screw hole(mm) 6.2 Number of wheels [piece] 1
Rim material Plastic Tread material Thermoplastic electrically conductive none
Housing design drawn Tread color Grey Weight(kg) 0.36

Si trova sulla pagina di Apparatus castor with thermoplastic wheel, ball bearing, il codice articolo è il seguente: B-AL-TPBK-100-K.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B-AL-TPBK-100-K.

Supporto tecnico