Flexible scissor roller conveyor with carrying rollers, movable and height-adjustable

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
90303.8KU
90303.8ST
90305.3KU
90305.3ST
90306.8KU
90306.8ST
90308.3KU
90308.3ST
90403.8KU
90403.8ST
90405.3KU
90405.3ST
90406.8KU
90406.8ST
90408.3KU
90408.3ST
90503.8KU
90503.8ST
90505.3KU
90505.3ST
90506.8KU
90506.8ST
90603.8KU
90603.8ST
90605.3KU
90605.3ST
90606.8KU
90606.8ST
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Extendable

2,193.27 €

1 20 giorni 1,9 - 4,4 m

2,301.24 €

1 20 giorni 1.900 - 4.400 m

2,963.65 €

1 20 giorni 2,7 - 6,2 m

3,108.39 €

1 20 giorni 2,7 - 6,2 m

3,738.87 €

1 20 giorni 3.300 - 7.900 mm

3,925.33 €

1 20 giorni 3,3 - 7,9 m

4,504.35 €

1 20 giorni 4.000 - 9.700 mm

4,727.59 €

1 20 giorni 4,0 - 9,7 m

2,583.37 €

1 20 giorni 1.900 - 4.400 mm

2,706.02 €

1 20 giorni 1.900 - 4.400 mm

3,486.20 €

1 20 giorni 2.700 - 6.200 mm

3,657.93 €

1 20 giorni 2,7 - 6,2 m

4,408.65 €

1 20 giorni 3.300 - 7.900 mm

4,631.91 €

1 20 giorni 3.300 - 7.900 mm

5,345.81 €

1 20 giorni 4,0 - 9,7 m

5,615.67 €

1 20 giorni 4.000 - 9.700 m

2,997.99 €

1 20 giorni 1,9 - 4,4 m

3,147.64 €

1 20 giorni 1.900 - 4.400 mm

4,033.27 €

1 20 giorni 2.700 - 6.200 mm

4,234.47 €

1 20 giorni 2.700 - 6.200 m

5,161.82 €

1 20 giorni 3.300 - 7.900 mm

5,414.51 €

1 20 giorni 3.300 - 7.900 mm

3,419.94 €

1 20 giorni 1.900 - 4.400 m

779.82 €

1 5 giorni 1.900 - 4.400 mm

4,717.77 €

1 20 giorni 2.700 - 6.200 mm

4,953.27 €

1 20 giorni 2.700 - 6.200 mm

5,988.60 €

1 20 giorni 3.300 - 7.900 mm

6,287.92 €

1 20 giorni 3,3 - 7,9 m

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico