Vulkollan bandage, about 92 ° Shore A, tire seat cylindrical

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

VUZS-150-65-B100

Codice componente
VUZS-150-65-B100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

115.86 €

1 20 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Wheel width(mm) 65 Load capacity dynamic(kg) 825 Tread material Vulkollan
Tread color Natural color Tread type cylindrical Min. temperature resistance(° C) -20
Max. temperature resistance(° C) 90 Weight(kg) 1.72

Si trova sulla pagina di Vulkollan bandage, about 92 ° Shore A, tire seat cylindrical, il codice articolo è il seguente: VUZS-150-65-B100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VUZS-150-65-B100.

Supporto tecnico