Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TPBK-080-30-40-K08-VA |
TPBK-100-30-40-K08-VA |
TPBK-125-35-44-K08-VA |
TPBK-160-40-60-K12-VA |
TPBK-200-50-60-K12-VA |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Wheel diameter (Ø) | Wheel width (mm) | Load capacity dynamic (kg) | Electrically conductive | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.00 € | 1 | 4 giorni | 80 | 30 | 80 | none | 0.162 | ||
6.34 € | 1 | 4 giorni | 100 | 30 | 90 | none | 0.206 | ||
6.71 € | 1 | 4 giorni | 125 | 35 | 100 | none | 0.274 | ||
14.63 € | 1 | 4 giorni | 160 | 40 | 180 | - | 0.554 | ||
18.33 € | 1 | 4 giorni | 200 | 50 | 220 | - | 0.88 |
Loading...
Wheel bearing | Ball-bearing | Rim material | Polypropylene | Tread material | Thermoplastic |
---|---|---|---|---|---|
Tread color | Grey | Tread type | crowned | Min. temperature resistance(° C) | -20 |
Max. temperature resistance(° C) | 60 |
Configura
Proprietà di base
Wheel diameter(Ø)
Wheel width(mm)
Load capacity dynamic(kg)
Electrically conductive
Attributi opzionali