Thermoplastic wheel, threadguards, approx. 85 ° Shore A

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TPBK-080-30-40-K08
TPBK-080-31-37-K08
TPBK-100-26-30-K08
TPBK-100-30-40-K08
TPBK-100-31-37-K08
TPBK-125-31-37-K08
TPBK-125-35-50-K08
TPBK-160-40-60-K12
TPBK-200-47-60-K12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
Electrically conductive Tread type Weight
(kg)

2.77 €

1 5 giorni 803080nonecrowned0.144

4.29 €

1 20 giorni 803170nonecrowned0.154

4.23 €

1 4 giorni 1002565nonecylindrical0.176

3.30 €

1 4 giorni 1003090-crowned0.206

5.14 €

1 4 giorni 1003180nonecrowned0.208

5.51 €

1 4 giorni 12531100nonecrowned0.264

4.01 €

1 4 giorni 12535110nonecrowned0.276

10.05 €

1 4 giorni 16040180nonecrowned0.56

13.98 €

1 4 giorni 20047220nonecrowned0.896

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Wheel bearing Ball-bearing Rim material Polypropylene Tread material Thermoplastic
Tread color Grey Min. temperature resistance(° C) -20 Max. temperature resistance(° C) 60

Supporto tecnico